Anmeldung

connect&learn


Smartenance, der digitale Wartungsmanager für Planung und Ausführung
Diese Veranstaltungsinformation ausdrucken

keyvisual

Smartenance ist Ihr Einstieg in das digitale Wartungsmanagement …
denn für Produktionsleiter und Anlagenbediener wird das Wartungsmanagement endlich papierlos und beinhaltet zudem ein komplettes Störfallmanagement. Die Web-Anwendung ermöglicht eine klare Terminierung und Auswertung Ihrer Anlagenwartung. Die gemeldeten Störungen sind dort als Tickets hinterlegt und können komfortabel bearbeitet werden. Eine durchgängige Dokumentation aller Aktivitäten an einer Anlage ist somit problemlos möglich.

Die mobile App unterstützt die Durchführung mit aktuellen Wartungsplänen, zugeteilten Aufgaben, Wartungsanleitungen und weiteren praktischen Funktionen. Alle Störungen können sofort und direkt vor Ort gemeldet werden. Somit wird Wartung für alle Beteiligten schnell und einfach.

Bringen Sie Ihr Know-how auf Vordermann:
Erleben Sie im neuen digitalen Event connect&learn die vielen Vorteile von Smartenance, dem digitalen Wartungsmanager von Festo. Dabei lernen Sie sowohl die Web-Anwendung zur Wartungsplanung, inklusive Störfallmanagement, als auch die mobile App zur Wartungsdurchführung kennen. Nehmen Sie online teil und lassen sich überraschen!

Wer kann teilnehmen?

  • Das Event richtet sich an Produktionsleiter, Anlagenbediener und Wartungsverantwortliche und Instandhalter

Wissenswertes für Sie:

  • connect@learn ist kostenlos
  • Dauer: 1 Stunde + offene Diskussionsrunde

 
Die Termin Details werden geladen...
Termin
17.06.2020 13:30 bis 15:00 Uhr
In Kalender übernehmen

Bei Fragen
Festo Vertrieb GmbH & Co. KG
Anna Tonn
Telefon 0711 347 53114
E-Mail Anna.Tonn@festo.com
Lerninhalte
Web-Anwendung Smartenance
  • Anlage von Maschinen: In der Web-Anwendung können eine oder mehrere Maschinen erstellt werden, die regelmäßig gewartet werden müssen.
  • Wartungspläne erstellen: Für jede Maschine lassen sich individuelle Wartungspläne inklusive Schichtplanung anlegen oder importieren.
  • Feedback zur Wartung auswerten: Der Status und das Feedback zu den Wartungsaufgaben ist im Logbuch aktuell sichtbar und kann bei Bedarf exportiert werden.
  • Durchgängige Dokumentation: Das digitale Logbuch ermöglicht eine durchgehende Dokumentation der Wartungs- und Instandhaltungsaktivitäten. Das Lernen aus vorhandenem Wissen wird erleichtert.
Mobile Smartenance App
  • Installation der App aus dem App Store: Die mobile App kann kostenlos aus den Stores von Apple und Google bezogen werden. 
  • Verknüpfen des mobilen Endgerätes mit dem Account: Die Auswahl der Maschinen und Aufgaben, die im jeweiligen Gerät erscheinen sollen, ist einfach und schnell auswählbar.
  • Durchführen von Wartungsaufgaben: Alle Aufgaben sind schnell quittierbar. Das Feedback kann direkt in der mobilen App erfolgen.
  • Störfälle mobil melden: Störfälle vor Ort können über die App schnell gemeldet werden. Über die Dokumentation mit Bildern erhält die Instandhaltung umfangreiche Informationen dazu.

Mehr zum Thema Smartenance finden Sie hier

Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.